Enter a product part number, or a portion of a part number.
2026-04-27
주식회사 무라타제작소대표이사 사장 나카지마 노리오
헬스케어 기기(캡슐 내시경, 메디컬 패치, CGM), 웨어러블 기기(AR 글래스, 무선 이어폰), 보안 관련 기기(도어 개폐 감지, 스마트락) 등
주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 헬스케어 기기와 웨어러블 기기용으로 초저소비전류·저전압 구동 타입의 AMR 센서‘MRMS166R’및‘MRMS168R’을 새롭게 개발하여 양산을 개시했다.
‘MRMS166R’은 AMR 센서로서 세계 최소 수준※1으로 소비 전류를 억제하고 저전압 구동을 실현했다. 평균 소비 전류 20nA라는 초저소비전류와 1.2V 저전압 구동을 양립한 것은 AMR 센서로서 세계 최초※2이다.
AMR 센서는 자석과 조합하여 대상 물체의 위치나 움직임 등을 비접촉으로 검지하는 자기 센서이다. 당사의 AMR 센서는 자기 스위치로 활용 가능하며, 소형 헬스케어 기기나 웨어러블 기기에서는 기기를 대기 상태에서 구동 상태로 전환하는‘슬립/웨이크업 기능’등에 사용된다.
[AMR 센서를 자기 스위치로 사용한 슬립/웨이크업 기능 이미지] AMR 센서가 자석의 접근·이탈을 검지해 기기의 슬립 상태와 구동 상태를 전환한다. 예를 들어 전자 기기에 탑재된 AMR 센서가 자석과 근접해 있을 때는 기기가 슬립 상태가 되며 자석이 떨어지면 구동 상태로 전환한다.
최근 헬스케어 기기와 웨어러블 기기의 소형화가 가속화되며, 이러한 기기에서는 코인 전지 사용이 주로 사용되고 있다. 코인 전지는 용량이 제한적이며 일회용이기 때문에 장시간 구동을 위해서는 전자 부품의 소비 전류 저감이 중요하다. 또한 헬스케어 기기에서 널리 사용되는 산화은 코인 전지(SR)의 전압은 1.55V로 낮아 저전압으로 동작 가능한 전자 부품이 필요하다. 이러한 이유로 자기 스위치용 AMR 센서에서도 저소비전류와 저전압 구동의 양립이 요구되고 있다.
이에 당사는 AMR 센서 내 회로 전체 개선을 통해 최소 1.2V 동작과 평균 소비 전류 20nA(Vcc 1.5V)를 양립한‘MRMS166R’의 양산을 개시했다. 이를 통해 기기의 대기 상태에서의 전지 소모를 억제하고, 소형 코인 전지로도 2년 이상의 구동이 가능해진다. 또한 외형 1.0×1.0mm의 소형 패키지를 채택하여 실장 공간이 제한된 소형 기기에도 적합하다. 이러한 특징을 통해 헬스케어 기기와 웨어러블 기기의 소형화와 장시간 구동의 양립을 지원한다. 또한 3V 구동에 특화된‘MRMS168R(평균 소비 전류 80nA)’도 라인업에 추가하여 용도에 따른 선택이 가능하다. 당사는 앞으로도 AMR 센서의 저소비전류화와 제품 라인업 확충을 추진하여 IoT 기기의 장시간 구동 및 고기능화를 통해 지속 가능한 사회의 실현에 기여해 나갈 것이다.
본 제품을 포함한 AMR 센서의 라인업 상세는 여기에서 확인하시기 바랍니다. MRMS166R의 자세한 내용은 여기에서 확인하시기 바랍니다. MRMS168R의 자세한 내용은 여기에서 확인하시기 바랍니다.
본 제품의 문의는 여기로 부탁드립니다.
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.
제품 뉴스 구독